Skip to main content

حلول التجميد الرائدة للتطبيقات التجارية والصناعية

وحدات التجميد لدينا مصممة هندسياً لتكون موثوقة وذات كفاءة في استخدام الطاقة لكافة أنواع التطبيقات التجارية الصغيرة والكبيرة الحجم.

كفاءة في استخدام الطاقة

تقلل تقنية استرداد الحرارة وتقنية العاكس من تكاليف الطاقة لديك بشكل ملحوظ. باعتبارها الحلول الأفضل في فئتها لتطبيقات التجميد التجارية، فإن وحدات Daikin للتجميد أكثر كفاءة في استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 50% من الوحدات الأخرى. ينتج عن هذه الكفاءة العالية عائد مرتفع على استثمارك.

تصميم مدمج

قلل مساحة التركيب الخارجية بنسبة تصل إلى 60%، من خلال دمج كل مكونات التجميد وتكييف الهواء لديك ضمن وحدة تكاثف متكاملة واحدة.

منتج يدوم طويلاً

يتم اختبار وحدات Daikin الخارجية بصرامة في مصانعنا. تضمن حواضنها المقاومة للطقس وتقنيتها الموثوقة عمراً أطول للمنتج حتى في ظروف الطقس القاسية.

مرونة التطبيق

قادرة على استيعاب نطاق واسع من درجات الحرارة من 10°مئوية إلى -45°مئوية. ولهذا السبب فهي تناسب العديد من تطبيقات التبريد والتجميد المختلفة!

تشغيل موثوق

كل وحدة من Daikin يتم اختبارها بصرامة في مصانعنا عبر عملية تجميعها. تعتبر وحدات التجميد لدينا الحلول الأكثر استدامة في السوق بفضل تصاميمها وتقنياتها الرائدة. تضمن عمليات المعالجة ضد التآكل والهيكل المقاوم العمر الطويل، حتى في ظروف الطقس القاسية. وبما أن أنظمة التجميد أساسية للأعمال التجارية، نقوم بتوظيف فرق دعم خدماتية شاملة متوفرة للاستجابة الفورية لأي حالة طارئة.

الالتزام بنظم غازات-F القانونية والتفوق عليها

إن وحدات التجميد من Daikin تتوافق مع أحدث نظم غازات-F القانونية. تقلل وحدات التجميد الخاصة بنا من تأثير إجمالي الاحتباس الحراري المكافئ (TEWI) لتحقيق كفاءة أعلى في استخدام الطاقة وبصمة كربونية أقل.

غازات التبريد CO₂

باستخدام غازات التبريد CO₂، نحن نخطو الخطوة الأخيرة للوصول إلى أنظمة التجميد المستدامة.

Case study: Prezzemolo & Vitale

For the new Prezzemolo & Vitale store in the historical centre of Palermo, a system was installed consisting of Daikin Zeas and VRV units.

متحدون فيما يتعلق بالتبريد

حول الاستحواذ على Zanotti

مع الاستحواذ على Zanotti، أصبح بإمكان Daikin الآن توفير مجموعة من المنتجات المتنوعة لكل نواحي سلسلة التبريد التي تمتد من تلك الوحدات المستخدمة في إنتاج المواد الغذائية ونقلها (الشحن البري) إلى تلك التي نجدها في متاجر البيع بالتجزئة.

حول مجموعة منتجات Zanotti

تتضمن مجموعة المنتجات التجارية لشركة Zanotti عدداً كبيراً من الوحدات المستخدمة للتجميد في المطاعم ومحلات السوبر ماركت ومراكز التوزيع.

تتوفر أنظمة خاصة لمعالجة الهواء لإنضاج السلامي والأجبان، والحفاظ على النبيذ وتصفيته، وتبريد صوامع الحبوب والبذور.

بالإضافة إلى مجموعة المنتجات التجارية، لدى Zanotti مجموعة كاملة للتجميد أثناء النقل والتجميد الصناعي للتطبيقات مثل صناعة المواد الغذائية، والغرف النظيفة، وحلبات التزلج على الجليد، ...

حلول التجميد الأكثر شيوعاً لدينا

ZEAS condensing unit

  • For commercial refrigeration
  • DC inverter condensing unit 
  • Reduces energy consumption by 10-35% compared to non-inverter refrigeration technologies 
  • Small footprint and easy to install indoors and outdoors
  • Intelligent control options 
  • Improved technologies and settings achieve quiet operation

Conveni-Pack

  • For small and large commercial chilling, freezing, comfort cooling and comfort heating 
  • DC inverter and heat recovery technology 
  • Reduces energy consumption by up to 50% compared to non-inverter technologies 
  • Modular design allows for flexible installation in small and large commercial spaces 
  • Improved technologies and settings achieve quiet operation

CO2 Conveni-Pack

Compact system for medium temperature refrigeration, spacecooling and heating, with heat recovery and heat pump operation

  • Energy consumption reduced by up to 50%
  • Lower associated CO₂ emissions
  • Applicable for small to medium-sized applications in: small to medium food retail; commercial kitchen applications; farm & bio stores; petrol forecourt retail solutions
  • Space-saving and installation flexibility
  • Improved in-store comfort
  • Low noise level
  • Heat recovery
  • Integrated heat pump functionality

معرفة المزيد

تجميد لكافة أنواع المباني

سواء كنت صاحب متجر أو مدير فندق أو تدير منشأة صناعية، ستحافظ حلول التجميد من Daikin على برودة المساحة لديك. ابدأ مشروعك معنا باختيار نوع المبنى الذي تريده.